??
CAD-Modellauswahl
K0938.50
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0938 - Aufnahmebuchsen Form B
Stückliste
K0938.50
BESTKIPP
Bestellnummer
K0938.50
D
Innendurchmesser
50 mm
D1
Innendurchmesser
58.4 mm
D2
Aussendurchmesser
91.99 mm
D3
Durchmesser
10.4 mm
D4
Durchmesser
75 mm
L
Länge
31.12 mm
L1
Länge
11.0 mm
B
Breite
17.0 mm
GEW
Gewicht ca.
1.0610 kg
D5
Durchmesser
92 mm
D6
Durchmesser
55.0 mm
D7
Gewindebohrung
M 10x18 mm
T
Tiefe
31.50 mm
S
Länge
45 mm
H
Mindestgrundplattendicke
45 mm
INFO
Technische Hinweise
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245235285
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions